Cuscinetti estremità tirante, cuscinetti sferici serie UK (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GAL8 UK
GAR17 UK
GAR25 UK
GAR30 UK
GE10 UK
GIL20 UK
GIR17 UK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Direzione filettatura di collegamento Diametro esterno
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo filettatura Peso
(g)

6.68 €

1 4 giorni 8Filettatura sinistra248Filettatura maschio29.0

13.35 €

1 4 giorni 17Filettatura destra4614Filettatura maschio190.0

27.73 €

1 4 giorni 25Filettatura destra6420Filettatura maschio560.0

41.08 €

1 4 giorni 30Filettatura destra7322Filettatura maschio890.0

5.13 €

1 4 giorni 10-199-11.0

20.05 €

1 4 giorni 20Filettatura sinistra53103.5Filettatura femmina360.0

13.35 €

1 4 giorni 17Filettatura destra4690Filettatura femmina220.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Manutenzione Versione esente da manutenzione

Supporto tecnico