Cuscinetti a rulli Serie K.CCC3W33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22244 K.CCC3W33
22334 K.CCC3W33
23060 K.CCC3W33
23144 K.CCC3W33
23148 K.CCC3W33
23230 K.CCC3W33
23244 K.CCC3W33
23256 K.CCC3W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

2,668.88 €

1 4 giorni -108731657660301357900.0

2,529.18 €

1 4 giorni -120731657660152157900.0

3,779.82 €

1 4 giorni --731657019615367000.0

2,325.37 €

1 4 giorni 370120731657660248150400.0

2,752.18 €

1 4 giorni -128731657660279561850.0

1,318.33 €

1 4 giorni --731657660391422700.0

3,558.10 €

1 4 giorni -144731657660065476050.0

7,356.57 €

1 4 giorni -1767316571742342143200.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +200°C
Versione Versione standard

Supporto tecnico