Cuscinetti a rulli Serie MAC3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NU252 MAC3

Codice componente
NU252 MAC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8,121.50 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 6 Numero di file di piste anelli Single Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in ottone Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello interno rimovibile su entrambi i lati EAN 7316577314758 Anello esterno Senza scanalatura/fori di lubrificazione
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 68600.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie MAC3, il codice articolo è il seguente: NU252 MAC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NU252 MAC3.

Supporto tecnico