Cuscinetti a rulli Serie TNSPW33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NN3015 TNSPW33

Codice componente
NN3015 TNSPW33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

477.63 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Grade 0 Numero di file di piste anelli Double Row Foro Tipo cilindrico
Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto flottante. Anello esterno rimovibile su entrambi i lati Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +120°C Peso(g) 1040.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a rulli Serie TNSPW33, il codice articolo è il seguente: NN3015 TNSPW33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NN3015 TNSPW33.

Supporto tecnico