Cuscinetti a rulli Serie XDF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
31322 XDF
31326 XDF
32020 XDF
32024 XDF
32026 XDF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Precisione (JIS) Numero di file di piste anelli Disposizione Gabbia EAN Gamma di prodotti Gamma di temperatura Peso
(g)

3,105.77 €

1 4 giorni 126Grade 0Single RowNel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><Gabbia in lamiera d’acciaio-Cuscinetto a rulli conici completo-30 – +120°C25400.0

4,428.68 €

1 4 giorni 144Grade 0Single RowNel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><Gabbia in lamiera d’acciaio-Cuscinetto a rulli conici completo-30 – +120°C39752.0

282.28 €

1 4 giorni --------3959.0

828.63 €

1 4 giorni 80.56Grade 0Single RowNel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><Gabbia in lamiera d’acciaio7316570729245Cuscinetto a rulli conici completo-30 – +120°C6750.0

1,228.85 €

1 4 giorni -Grade 0Single RowNel set di cuscinetti abbinati con disposizione a X ><Gabbia in lamiera d’acciaio7316571001753Cuscinetto a rulli conici completo-30 – +120°C9900.0

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico