Cuscinetti sferici a rulli Serie K30.CCC3W33 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24024 K30.CCC3W33

Codice componente
24024 K30.CCC3W33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

609.10 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento rotante Steel
Foro Tipo conico (1:30) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
EAN 7316571089713 Anello esterno Scanalatura di lubrificazione con fori appositi sull’anello esterno Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +200°C Versione Versione standard Peso(g) 5140.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti sferici a rulli Serie K30.CCC3W33, il codice articolo è il seguente: 24024 K30.CCC3W33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24024 K30.CCC3W33.

Supporto tecnico