Cuscinetti a rulli (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
09067/09196
12175
12520
12580
14276
17098
22780
23100
25820
3193
33895
41286
42690
497
522
529
580
653
9285
95500
H715311
H715343
HH221410
HH814510
HM801310
HM803110
HM803146
HM88630
HM89449
HM903249
JH211710
JH217210
JH307749
JHM318410
JHM516849
JL69349A/JL69310
JLM714110
JLM714149
JM738249
JP12010
L225818
L610510
LM300849/LM300811
LM522510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

53.02 €

1 4 giorni 19.0549.22521.209-Cuscinetto a rulli conici completo198.0

58.70 €

1 4 giorni 44.45--0053893174822Anello interno (cono) solo. con set di rulli221.0

14.02 €

1 4 giorni ---0053893175492Solo anello esterno (coppa)67.0

39.00 €

1 4 giorni 20.638--0053893175614Anello interno (cono) solo. con set di rulli123.0

15.32 €

1 4 giorni -69.012-0053893183688Solo anello esterno (coppa)145.0

59.38 €

1 4 giorni 24.981--0053893192574Anello interno (cono) solo. con set di rulli174.0

74.60 €

1 4 giorni 42.862--0053893205700Anello interno (cono) solo. con set di rulli387.0

57.18 €

1 4 giorni 25.4--0053893206066Anello interno (cono) solo. con set di rulli225.0

28.62 €

1 4 giorni ---0053893220390Solo anello esterno (coppa)180.0

80.08 €

1 4 giorni 31.75--0053893124636Anello interno (cono) solo. con set di rulli372.0

75.03 €

1 4 giorni 53.975--0053893265889Anello interno (cono) solo. con set di rulli554.0

34.77 €

1 4 giorni -72.626-0053893283203Solo anello esterno (coppa)190.0

155.32 €

1 4 giorni 77.788--0053893287997Anello interno (cono) solo. con set di rulli942.0

103.92 €

1 4 giorni 85.725--0053893047263Anello interno (cono) solo. con set di rulli1000.0

38.35 €

1 4 giorni -101.6-0053893049472Solo anello esterno (coppa)440.0

94.38 €

1 4 giorni 50.8--0053893050263Anello interno (cono) solo. con set di rulli863.0

101.95 €

1 4 giorni 82.55--0053893062020Anello interno (cono) solo. con set di rulli1397.0

39.91 €

1 4 giorni ---0053893073477Solo anello esterno (coppa)936.0

423.75 €

1 4 giorni 76.2--0053893389172Anello interno (cono) solo. con set di rulli2845.0

708.28 €

1 4 giorni 127---Anello interno (cono) solo. con set di rulli7908.0

105.57 €

1 4 giorni ---0053893666990Solo anello esterno (coppa)996.0

211.67 €

1 4 giorni 68.262--0053893667706Anello interno (cono) solo. con set di rulli2307.0

241.72 €

1 4 giorni -190.5-0053893514444Solo anello esterno (coppa)2321.0

197.03 €

1 4 giorni -152.4-0053893695877Solo anello esterno (coppa)1815.0

40.23 €

1 4 giorni ---0053893690032Solo anello esterno (coppa)294.0

44.30 €

1 4 giorni -88.9--Solo anello esterno (coppa)333.0

75.17 €

1 4 giorni 41.275--0053893691299Anello interno (cono) solo. con set di rulli599.0

98.53 €

1 4 giorni 25.4--0053893805283Anello interno (cono) solo. con set di rulli391.0

35.33 €

1 4 giorni ---0053893433653Anello interno (cono) solo. con set di rulli380.0

105.73 €

1 4 giorni 44.45--0053893704524Anello interno (cono) solo. con set di rulli625.0

67.03 €

1 4 giorni -120-0053893509594Solo anello esterno (coppa)465.0

189.90 €

1 4 giorni -150-0053893510866Solo anello esterno (coppa)1162.0

123.03 €

1 4 giorni 55--0053893593302Anello interno (cono) solo. con set di rulli1112.0

126.78 €

1 4 giorni -155-0053893593814Solo anello esterno (coppa)1082.0

148.03 €

1 4 giorni 85--0053893631158Anello interno (cono) solo. con set di rulli1568.0

39.58 €

1 4 giorni 386317-Cuscinetto a rulli conici completo200.0

34.90 €

1 4 giorni -115-0053893665979Solo anello esterno (coppa)292.0

93.47 €

1 4 giorni 75--0053893666150Anello interno (cono) solo. con set di rulli638.0

851.83 €

1 4 giorni 190--0053893675473Anello interno (cono) solo. con set di rulli4589.0

120.05 €

1 4 giorni -170-0053893174402Solo anello esterno (coppa)540.0

212.12 €

1 4 giorni -180.975-0053893521473Solo anello esterno (coppa)1085.0

45.58 €

1 4 giorni ---0053893651279Solo anello esterno (coppa)182.0

41.12 €

1 4 giorni 40.98767.97517.50053893099552Cuscinetto a rulli conici completo250.0

149.12 €

1 4 giorni -159.987-0053893634074Solo anello esterno (coppa)826.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Nastro singolo Disposizione Versione standard
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gamma di temperatura -30 – +120°C

Supporto tecnico