Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
78255 X
D.I. d(Ø) | 64.988 | Precisione (JIS) | Classe 0 | Numero di file di piste anelli | Nastro singolo |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione | Versione standard | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | EAN | 0053893402574 |
Gamma di prodotti | Anello interno (cono) solo. con set di rulli | Gamma di temperatura | -30 – +120°C | Peso(g) | 1498.0 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Attributi opzionali