Cuscinetti a rulli Serie MB (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
81228 MB
81230 MB
89317 MB
89320 MB
K81228 MB
K81230 MB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia EAN Gamma di prodotti Peso
(g)

460.17 €

1 4 giorni 14020046Gabbia in ottone9008745738142Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo5000.0

597.88 €

1 4 giorni 15021550Gabbia in ottone9008745738159Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo7000.0

395.15 €

1 4 giorni 8515039Gabbia in ottone9008745727955Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo3390.0

457.12 €

1 4 giorni 10017042Gabbia in ottone9008745727979Cuscinetto assiale a rullini cilindrici completo4560.0

229.50 €

1 4 giorni 14019719Gabbia in poliammide9008745231940Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia1800.0

259.53 €

1 4 giorni 15021221Gabbia in poliammide9008745231957Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia2810.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Direzione di funzionamento Cuscinetto unidirezionale Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico