Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 72xx, 7309 / gioco interno / gabbia in lamiera d'acciaio / BECBJ / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7212 BECBJ
7213 BECBJ
7217 BECBJ
7309 BECBJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

154.45 €

1 17 giorni 7316571048581816.0

150.23 €

1 4 giorni 73165709717981036.0

247.43 €

1 4 giorni 73165709324611900.0

86.83 €

1 4 giorni 7316570107890875.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico