Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
7204 BECBM |
7221 BECBM |
7222 BECBM |
7304 BECBM |
7313 BECBM |
7315 BECBM |
7317 BECBM |
7321 BECBM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
69.05 € | 1 | 17 giorni | 7316577611932 | 112.0 | ||
440.88 € | 1 | 4 giorni | 7316577091598 | 4183.0 | ||
558.22 € | 1 | 4 giorni | 7316577094438 | 4952.0 | ||
64.63 € | 1 | 17 giorni | 7316576633737 | 150.0 | ||
225.72 € | 1 | 4 giorni | 7316576650765 | 2310.0 | ||
370.77 € | 1 | 4 giorni | 7316577150882 | 3389.0 | ||
477.70 € | 1 | 4 giorni | 7316577094650 | 4738.0 | ||
775.23 € | 1 | 4 giorni | 7316576651007 | 9116.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Precisione (JIS) | Grade 5 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Steel | Disposizione | Coppia di cuscinetti con gioco assiale ridotto nella disposizione O e X | Gabbia | Gabbia in ottone |
Gioco | Gioco radiale normale | Angolo di contatto | 40 gradi | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali