Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / fila singola / 72xx, 73xx / gabbia in plastica / BEP / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7201 BEP
7210 BEP
7301 BEP
7320 BEP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

19.75 €

1 12 giorni 731657664967736.0

52.15 €

1 17 giorni 7316576633232453.0

49.90 €

1 17 giorni 731657665039059.0

576.20 €

1 4 giorni 73165771513537171.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Disposizione Versione standard Gabbia Gabbia in poliammide
Gioco Gioco radiale normale Angolo di contatto 40 gradi Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico