Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / 2F / VA228 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YAR207-2F/VA228
YAR209 -2F/VA228
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

160.88 €

1 4 giorni 36.51242.9445.0

216.68 €

1 4 giorni --657.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Tipo anello esterno Spherical Surface Precisione (JIS) Grade 0
Anello esterno With Outer Ring Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico
Fissaggio Perni filettati Anello interno Anello interno allargato su entrambi i lati Guarnizione Guarnizione scorrevole bifacciale con puleggia centrifuga
Gamma di temperatura -20 – +120°C

Supporto tecnico