Cuscinetti a rulli cilindrici assiali Serie TN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K81108 TN
K81110 TN
K81113 TN
K81114 TN
K81115 TN
K81118 TN
K81120 TN
K81128 TN
K81207 TN
K81210 TN
K81211 TN
K81212 TN
K81213 TN
K81214 TN
K81220 TN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
Larghezza B
(mm)
Gabbia Diametro interno
(mm)
Direzione di funzionamento Diametro esterno
(mm)
Gamma di temperatura Peso
(g)

4.28 €

1 4 giorni 606Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C40.0

5.57 €

1 4 giorni 706Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C52.0

9.42 €

1 4 giorni -7.5Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C102.0

11.23 €

1 4 giorni -7.5-70efficace unilaterale95-20–+120 gradi107.0

12.85 €

1 4 giorni -7.5Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C115.0

21.40 €

1 4 giorni -9Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C147.0

25.72 €

1 4 giorni -11Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C245.0

50.90 €

1 4 giorni --Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C398.0

6.30 €

1 4 giorni -7.5Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C52.0

12.15 €

1 4 giorni 789Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C97.0

14.40 €

1 4 giorni -11Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C154.0

16.63 €

1 4 giorni -11Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C176.0

20.23 €

1 4 giorni -11Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C187.0

21.50 €

1 4 giorni -11Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C203.0

59.90 €

1 4 giorni --Gabbia in poliammide-Cuscinetto unidirezionale--20 – +120°C600.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale anello interno/esterno Acciaio Precisione (JIS) Classe 0 Materiale elemento rotante Acciaio
Regolazione angolare Nessun angolo regolabile Gamma di prodotti Solo assieme rullo cilindrico assiale e gabbia

Supporto tecnico