Cuscinetti a rulli Serie PPV (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NNF5004 PPV
NNF5005 PPV
NNF5010 PPV
NNF5014 PPV
NNF5017 PPV
NNF5018 PPV
NNF5020 PPV
NNF5022 PPV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

44.07 €

1 4 giorni -200.0

53.90 €

1 4 giorni -233.0

59.72 €

1 4 giorni -760.0

171.43 €

1 4 giorni 541870.0

244.88 €

1 4 giorni 602830.0

249.80 €

1 4 giorni 673667.0

-

1 Preventivo 673700.0

401.63 €

1 4 giorni 806570.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Precisione (JIS) Classe 0 Numero di file di piste anelli Fila doppia Foro Foro cilindrico
Gabbia Nessuno. cuscinetto a pieno riempimento Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente
Design Cuscinetto fisso Gamma di temperatura -20 – +80°C

Supporto tecnico