Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / K.M / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1224 K.M

Codice componente
1224 K.M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

950.25 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Larghezza B(mm) 44.542
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale normale EAN 7316570017366 Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C Peso(g) 6711.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / K.M / SKF, il codice articolo è il seguente: 1224 K.M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1224 K.M.

Supporto tecnico