Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MAC3B20 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6226 MAC3B20

Codice componente
6226 MAC3B20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,171.20 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in ottone
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316570298031
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 7260.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / singola fila / MAC3B20 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6226 MAC3B20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6226 MAC3B20.

Supporto tecnico