Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC2 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6201 -ZZC2

Codice componente
6201 -ZZC2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.45 €

1 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 5 Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row
Materiale elemento di rotolamento Steel Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale ridotto Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 7316570762365
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 38.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZZ / ZZC2 / SKF, il codice articolo è il seguente: 6201 -ZZC2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6201 -ZZC2.

Supporto tecnico