Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6015 -2RS1C3 |
6211 -2RS1C3 |
6217-2RS1C3 |
62203 -2RS1C3 |
62206 -2RS1C3 |
62207 -2RS1C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.80 € | 1 | 17 giorni | Grade 0 | 7316576680960 | 651.0 | ||
27.55 € | 1 | 12 giorni | Grade 6 | 7316576681332 | 616.0 | ||
118.53 € | 1 | 4 giorni | Grade 0 | 7316576681660 | 1786.0 | ||
16.60 € | 1 | 17 giorni | Grade 5 | 7316570613834 | 87.0 | ||
26.35 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316570723274 | 250.0 | ||
34.25 € | 1 | 17 giorni | Grade 6 | 7316570990218 | 382.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Steel | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Single Row | Materiale elemento di rotolamento | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Guarnizioni di contatto su entrambi i lati |
Gamma di temperatura | -20 – +120°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali