Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 12xx, 13xx / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1217
1220
1316
1319
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

160.15 €

1 17 giorni 73165766050622050.0

231.10 €

1 4 giorni 73165766054753740.0

316.37 €

1 17 giorni 73165766055504140.0

567.87 €

1 4 giorni 73165766056666690.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico