Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 12xx / C3 / foro conico / K.C3 / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1216 K.C3
1217 K.C3
1222 K.C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

124.35 €

1 12 giorni 73165766085821624.0

166.57 €

1 17 giorni 73165766050792000.0

356.63 €

1 4 giorni 73165776640375050.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 0 Materiale elemento di rotolamento Steel
Foro Foro conico (1:12) Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico