Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / cuscinetti di supporto per viti / angolo di contatto 15° / 7xxx, 71xxx / serie CDGA / P4A-Serie / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7010 CDGA/P4A
7013 CDGA/P4A
71914 CDGA/P4A
7207 CDGA/P4A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
EAN Peso
(g)

248.32 €

1 17 giorni 7316570200577250.99998

348.87 €

1 17 giorni 7316570632071420.0

319.62 €

1 4 giorni 7316574743780327.0

230.63 €

1 17 giorni 7316571007137282.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Steel Precisione (JIS) Grade 4 Materiale elemento di rotolamento Steel
Disposizione Cuscinetto universale singolo Gabbia Gabbia in poliammide Angolo di contatto 15 gradi
Precarico Precarico leggero Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -30 – +100°C

Supporto tecnico