Cuscinetti a sfere obliqui/doppia fila/32xx/2RS/gabbia in plastica/Serie B2RSTV/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3201 B-2RSTV
3205 B-2RSTV
3210 B-2RSTV
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

23.50 €

1 4 giorni 123215.9900874513632057.0

25.62 €

1 4 giorni 255220.69008745136924180

60.20 €

1 4 giorni 509030.29008745137525735

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Disposizione Versione standard
Angolo di contatto 32 gradi

Supporto tecnico