Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3206 B-2ZTV |
3211 B-2ZTV |
3305 B-2ZTV |
3312 B-2ZTV |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.25 € | 1 | 4 giorni | 30 | 62 | 23.8 | 9008745137105 | 310 | ||
70.03 € | 1 | 4 giorni | 55 | 100 | 33.3 | 9008745137648 | 1000 | ||
38.86 € | 1 | 4 giorni | 25 | 62 | 25.4 | 9008745140143 | 339.0 | ||
166.88 € | 1 | 4 giorni | 60 | 130 | 54 | 9008745141133 | 3400.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Precisione (JIS) | Grado 0 | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila doppia |
---|---|---|---|---|---|
Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Gabbia | Gabbia in poliammide | Gioco | Gioco radiale normale |
Guarnizione | Copertura su entrambi i lati | Gamma di temperatura | -20 – +120°C | Disposizione | Versione standard |
Angolo di contatto | 32 gradi |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali