Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1205 C3 |
1311 C3 |
16022 C3 |
61911 C3 |
61926 C3 |
61940 C3 |
6221 C3 |
6226 C3 |
6307 C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Isolamento corrente | EAN | Anello esterno | Gamma di temperatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 25 | 52 | 15 | - | - | 9008745737398 | - | -30 – +150°C | 140 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 55 | 120 | 29 | - | - | 9008745102233 | - | -30 – +150°C | 1600.0 | ||
77.37 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 110 | 170 | 19 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | 9008745103902 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 1460.0 | ||
27.12 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 55 | 80 | 13 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | 9008745165764 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 210 | ||
259.33 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 130 | 180 | 24 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | 9008745166693 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 1700 | ||
610.63 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 200 | 280 | 38 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | - | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 7400.0 | ||
124.63 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 105 | 190 | 36 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | 9008745179648 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 3700.0 | ||
220.83 € | 1 | 4 giorni | - | 130 | 230 | 40 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | - | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 6220.0 | ||
7.73 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 35 | 80 | 21 | Fila singola | Nessun isolamento corrente | 9008745187650 | Senza flangia/scanalatura | -20 – +150°C | 457 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio | Foro | Foro cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Numero di piste per anelli del cuscinetto
Isolamento corrente
EAN
Anello esterno
Gamma di temperatura
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali