Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/KRR/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
206 KRR
208 KRR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

18.12 €

1 4 giorni 3062169008745729287210

40.25 €

1 4 giorni 4080189008745729294390.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Anello esterno Tipo cilindrico Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Fissaggio Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva Anello interno Nessun anello interno allargato

Supporto tecnico