Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/NPPB/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
204 NPPB
205 NPPB
206 NPPB
207 NPPB
208 NPPB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

9.13 €

1 4 giorni 2047149008745729355110.0

9.23 €

1 4 giorni 2552159008745726835130

-

1 Preventivo 3062169008745726842200

15.45 €

1 4 giorni 3572179008745726859290

19.37 €

1 4 giorni 4080189008745726866370.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Anello esterno Sferico Guarnizione Guarnizione a labbro su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Fissaggio Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva Anello interno Nessun anello interno allargato

Supporto tecnico