Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/2RS2/2RS2/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6208-2RS2

Codice componente
6208-2RS2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.27 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 40
Diametro esterno D(φ) 80 Larghezza B(mm) 18 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente EAN 9008745172861
Anello esterno Senza flangia/scanalatura Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C
Peso(g) 372.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda/fila singola/2RS2/2RS2/NKE BEARINGS, il codice articolo è il seguente: 6208-2RS2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6208-2RS2.

Supporto tecnico