Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16038 C3 |
61820 C3 |
61900 C3 |
61906 C3 |
6203 C3 |
6209 C3 |
6316 C3 |
6408 C3 |
6411 C3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Precisione (JIS) | D.I. d (φ) | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | EAN | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345.32 € | 1 | 4 giorni | - | 190 | 290 | 31 | - | 7000.0 | ||
73.30 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 100 | 125 | 13 | 9008745162343 | 300.0 | ||
6.10 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 10 | 22 | 6 | 9008745164330 | 10 | ||
14.82 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 30 | 47 | 9 | 9008745165153 | 60 | ||
2.23 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 17 | 40 | 12 | 9008745169663 | 62 | ||
8.72 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 45 | 85 | 19 | 9008745173790 | 400 | ||
87.98 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 80 | 170 | 39 | 9008745191800 | 3690.0 | ||
42.52 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 40 | 110 | 27 | 9008745195181 | 1230.0 | ||
72.78 € | 1 | 4 giorni | Grado 0 | 55 | 140 | 33 | 9008745195327 | 2290.0 |
Loading...
Materiale degli anelli interno ed esterno | Acciaio | Numero di piste per anelli del cuscinetto | Fila singola | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Foro | Foro cilindrico | Gabbia | Gabbia in lamiera d’acciaio | Gioco | Gioco radiale leggermente aumentato |
Isolamento corrente | Nessun isolamento corrente | Anello esterno | Senza flangia/scanalatura | Guarnizione | Nessuno. cuscinetto aperto |
Gamma di temperatura | -20 – +150°C |
Configura
Proprietà di base
Precisione (JIS)
D.I. d(φ)
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
EAN
Peso(g)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali