Cuscinetto a sfere autoallineante/doppia fila/1316, 2316/C3/foro conico/1316 K.C3, 2316 K.C3/K.C3/NKE BEARINGS (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1316 K.C3
2316 K.C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza B
(mm)
EAN Peso
(g)

169.67 €

1 4 giorni 3990087457116404200

272.50 €

1 4 giorni 5890087457119095620.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 80
Diametro esterno D(φ) 170 Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro conico (1:12)
Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto
Gamma di temperatura -30 – +150°C

Supporto tecnico