Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2Z / 2Z / W6 / 2ZW6 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F688 -2ZW6

Codice componente
F688 -2ZW6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 8
Diametro esterno D(φ) 16 Larghezza B(mm) 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale normale Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Flangia sull’anello esterno
Guarnizione Copertura su entrambi i lati Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 5.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / anello esterno con anello di sicurezza / 2Z / 2Z / W6 / 2ZW6 / ZEN, il codice articolo è il seguente: F688 -2ZW6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F688 -2ZW6.

Supporto tecnico