Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / PY3 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

204 PY3

Codice componente
204 PY3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.62 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 16.027
Diametro esterno D(φ) 45.225 Larghezza B(mm) 18.67 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Anello esterno Sferico Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati
Gamma di temperatura -20 – +120°C Peso(g) 126.0 Fissaggio Nessuna opzione di montaggio aggiuntiva
Anello interno Nessun anello interno allargato

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali a sfere / a una corona / PY3 / ZEN, il codice articolo è il seguente: 204 PY3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 204 PY3.

Supporto tecnico