Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZC3 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S6005 -ZC3

Codice componente
S6005 -ZC3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.80 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio inox Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 25
Diametro esterno D(φ) 47 Larghezza B(mm) 12 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio inox Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Gamma di temperatura -40 – +250°C
Peso(g) 800.0

Si trova sulla pagina di Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / ZC3 / ZEN, il codice articolo è il seguente: S6005 -ZC3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S6005 -ZC3.

Supporto tecnico