Cuscinetti a sfere a gola profonda / a una corona / C3 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16014 C3
61924 C3
6408 C3
6414 C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

34.78 €

1 4 giorni 7011013462.0

39.92 €

1 4 giorni 120165221193.0

52.09 €

1 4 giorni 40110271207.0

56.93 €

1 4 giorni 70170424699.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio
Gioco Gioco radiale leggermente aumentato Isolamento corrente Nessun isolamento corrente Anello esterno Senza flangia/scanalatura
Guarnizione Nessuno. cuscinetto aperto Gamma di temperatura -20 – +150°C

Supporto tecnico