Cuscinetti radiali rigidi a sfere / a una corona / W6 / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

608 W6

Codice componente
608 W6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.23 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 D.I. d(φ) 8
Diametro esterno D(φ) 22 Larghezza B(mm) 6 Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola
Materiale elemento di rotolamento Acciaio Gabbia Gabbia in lamiera d’acciaio Gioco Gioco radiale normale
Gamma di temperatura -40 – +150°C Peso(g) 12.0

Supporto tecnico