Cuscinetti a sfere autoallineanti / doppia fila / 23xx / 2RS / 2308 2RSTN, 2309 2RSTN / 2RSTN / ZEN (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2308-2RSTN
2309 -2RSTN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Peso
(g)

24.62 €

1 4 giorni 409033980.0

26.90 €

1 4 giorni 45100361299.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale degli anelli interno ed esterno Acciaio Precisione (JIS) Grado 0 Materiale elemento di rotolamento Acciaio
Foro Foro cilindrico Gabbia Gabbia in poliammide Gioco Gioco radiale normale
Guarnizione Guarnizioni di contatto su entrambi i lati Gamma di temperatura -30 – +100°C

Supporto tecnico