Pattino a sfere / acciaio / FKS / R1665 (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Pattino a sfere BSHP standard in acciaio


Definizione forma pattino a sfere

CriterioDenominazioneAbbreviazione (esempio)
FNS
LarghezzaFlangia (F)F  
Sottile (S)S  
Largo (B)B  
Compact (C)C  
LunghezzaNormale (N) N 
Lungo (L) L 
Corto (K) K 
AltezzaAltezza standard (S)  S
Alto (H)  H
Basso (N)  N
 

FKS – Flangiato Corto Altezza standard R1665 ... 2.

221303469550_IT

Proprietà e Ordinazione

Valori dinamici
Velocità: vmax = 5 m/s
Accelerazione: amax = 500 m/s2
(Se Fcomb > 2,8 · Fpr : amax = 50 m/s2)

Nota per la lubrificazione
▶ Con prima lubrificazione

Avvertenza
Adatti a tutte le rotaie a sfere SNS/SNO.



Opzioni e codici materiale

GrandezzaPattini a sfere
di grandezza
Classe di precaricoClasse di precisioneGuarnizione per pattini a sfere
senza gabbia guida-sferecon gabbia guida-sfere
C0C1NHSSLSDSSSLSDS
15R1655 19 4320212223
 14320212Z22232Y
20R1655 89 4320212223
 14320212Z22232Y
25R1655 29 4320212223
 14320212Z22232Y
30R1655 79 4320212223
 14320212Z22232Y
35R1655 39 4320212223
 14320212Z22232Y
E.g.:R1655 7 1 320     
 
Classi di precarico
C0 = Senza precarico (gioco)
C1 = Precarico leggero
Guarnizioni
SS = Guarnizione standard
LS = Guarnizione a bassa resistenza d’attrito
DS = Guarnizione a doppio labbro
Legenda
Cifre grigie = Nessuna variante preferita/combinazione
(in parte tempi di consegna più lunghi)


Esempio di ordinazione
Opzioni:
▶ Pattino a sfere FKS
▶ Grandezza 30
▶ Classe di precarico C1
▶ Classe di precisione H
▶ Con guarnizione standard, senza gabbia guida-sfere
Numero di identificazione: R1665 713 20

Specifiche e Spezifikationen

221303469550_IT

221303469550_IT

 a) Per guarnizione o-ring
    Grandezza 15: Ø 4 · 1,0 (mm)
    Grandezza 20 - 35: Ø 5 · 1,0 (mm)
    In caso di necessità, aprire il foro di lubrificazione
    (vedere capitolo “Lubrificazione”).
b) Grandezza nipplo di lubrificazione 15 - 20:
    Nipplo di lubrificazione ad imbuto DIN 3405-A M3x5, B2 = 1,6 mm
    Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità
    di avvitamento di 5 mm!
    Grandezza nipplo di lubrificazione 25 - 35:
    Nipplo di lubrificazione conico DIN 71412-A M6x8, B2 = 9,5 mm
    Per l'impiego di altri nippli di lubrificazione rispettare la profondità
    di avvitamento di 8 mm!
    Nipplo di lubrificazione contenuto nella fornitura (smontato).
    Collegamento possibile su tutti i lati.
 
GrandezzaDimensioni (mm)
AA1A2A3B+0,5B1E1E8E9HH1H21)H22)K1K2K3K4
154723,51516,044,725,73824,556,702419,9016,3016,2016,2517,853,203,20
206331,52021,557,331,95332,507,303025,3520,7520,5522,9522,953,353,35
257035,02323,567,038,65738,3011,503629,9024,4524,2525,3526,505,505,50
309045,02831,075,345,07248,4014,604235,3528,5528,3528,8030,506,056,05
3510050,03433,084,951,48258,0017,354840,4032,1531,8532,7034,206,906,90
GrandezzaDimensioni (mm)Massa
(kg)
Fattori di carico3)
(N)
Momenti di carico3)
(Nm)
 

221303469550_IT

221303469550_IT

221303469550_IT

N1N6±0,5S1S2S5S9TV1mCC0MtMt0MLML0
155,210,34,3M54,5M2,5x3,5605,00,156720734065712932
207,713,25,3M66,0M3x5606,00,3015400165002002108389
259,315,26,7M87,0M3x5607,50,501980021200280300130140
3011,017,08,5M109,0M3x5807,00,802560028900440500200230
3512,020,58,5M109,0M3x5808,01,2036600493007901060340460

1) Dimensione H2 con nastro di protezione
2) Dimensione H2 senza nastro di protezione
3) Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere senza gabbia guida-sfere. Fattori di carico e momenti di carico per pattini a sfere con gabbia guida-sfere  Pagina.12
    I fattori e i momenti di carico dinamici sono determinati sulla base di una corsa di 100 000 m secondo DIN ISO 14728-1. 
    frequente si prendono come base soltanto 50 000 m. Pertanto, a titolo di confronto, vale quanto segue: Moltiplicare per 1,26 i valori CMt e ML in base a tabella.

Codice componente
R166511420
R166519420
R166521420
R166529420
R166531420
R166579420
R166581420
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza del binario
(mm)
Altezza di montaggio H
(mm)
Precarico Numero modello nominale Valutazione del carico di base: Carico dinamico
(N)
Valutazione del carico di base: Carico statico
(N)
Momento statico consentito MA
(N▪m)
Momento statico consentito MB
(N▪m)
Momento statico consentito MC
(N▪m)
L Dimensioni
(mm)

69.03 €

1 Disponibile 70 giorni 1524[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero158467924889894060

69.03 €

1 Disponibile 70 giorni 1524Gioco158467924889894060

92.05 €

1 Disponibile 70 giorni 2336[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero25249482671237837817660

92.05 €

1 Disponibile 70 giorni 2336Gioco25249482671237837817660

109.97 €

1 Disponibile 70 giorni 3448[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero3546116621181336133658080

102.02 €

1 Disponibile 70 giorni 2842Gioco30322563641463063029080

80.55 €

1 Disponibile 70 giorni 2030[Precarico leggero] Interchangeable, Precarico leggero20194042079026526511260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Kit/Articolo singolo Solo blocco Tipo di blocco FKS - Flangia, corto, altezza standard Tipo di binario guida standard
N. di blocchi 1 Materiale Acciaio al carbonio Precisione Grado normale (normale)
Disposizione sfere Tipo di carico medio e pesante Fermo Non in dotazione Tipo di lubrificazione Blocco impregnato di lubrificante
Elemento rotante Sfere Tipo Lubrificazione Base di saponi di litio della Tipo Guarnizione Standard

Supporto tecnico