BOSCH REXROTH Valvola di intercettazione Z4WE (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R900937595
R900940791
R900941212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tariffa doganale — peso
(kg)
Simbolo della spola Monitoraggio della posizione della spola

631.51 €

1 5 giorni 1.54E63-

1,332.08 €

1 5 giorni 1.741E68Posizione della spola monitorata a

631.51 €

1 5 giorni 1.534E68-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maximum Applicable Pressure(MPa) 10.01 o sup. Portata massima (l/min) 50 Ritorno spola nella valvola principale Nessuno
Posizione della spola Non monitorato Alesaggio a vite Nessuna valvola avvitabile Tipo valvola Valvola di intercettazione
Valvola di contropressione/valvola di controllo pilota Senza Tariffa doganale — peso per 1 Tensione (V/Hz) DC 24 V
Valvola di controllo pilota Nessuno Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84812010
Misura nominale 6 Tipo di attuazione Valvola con piastra a sandwich ad azionamento diretto Ritorno della molla Con ritorno a olla
Collegamenti principali 4 Pressione di esercizio massima (bar) 315 Collegamento elettrico Con spina componente in conformità a DIN EN 175301-803, senza connettore a innesto (da ordinare separatamente)
Attuazione Elettrico Tipo Z4WE Dispositivo di azionamento ausiliario Con dispositivo di azionamento ausiliario nascosto (standard)
Serie dispositivo 3X Solenoide Elettrovalvola ad alte prestazioni, con wet-pin (commutazione in olio) con bobina estraibile Tariffa doganale — Paese di origine DE
Tipo di regolazione Elettrico Materiale guarnizione NBR

Supporto tecnico