Rulli cilindrici SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RC-4X8 C
RC-5X5 C
RC-5X6 C
RC-5X8 C
RC-5X10 C
RC-6X6 C
RC-6X8 C
RC-6X12 C
RC-6.5X6.5 C
RC-7X7 C
RC-7X10 C
RC-7X14 C
RC-8X8 C
RC-8X12 C
RC-9X9 C
RC-9X14 C
RC-10X10 C
RC-10X14 C
RC-11X11 C
RC-11X15 C
RC-11X18 C
RC-12X18 C
RC-13X13 C
RC-13X20 C
RC-14X14 CD
RC-14X20 CD
RC-15X15 CD
RC-15X22 CD
RC-16X16 CD
RC-16X24 CD
RC-17X17 CD
RC-18X26 CD
RC-19X19 CD
RC-20X20 CD
RC-20X30 CD
RC-21X21 CD
RC-22X22 CD
RC-22X34 CD
RC-24X24 CD
RC-24X36 C
RC-25X36 C
RC-26X26 C
RC-26X40 C
RC-28X28 C
RC-28X44 C
RC-30X30 C
RC-30X48 C
RC-40X40 C
RC-40X65 C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza elemento di rotolamento Lw
(mm)
Peso tariffa doganale
(kg)
Lato anteriore con incasso sì/no Diametro elemento volvente Dw
(mm)
r min
(mm)
r max
(mm)
Peso tariffa doganale Pro

0.58 €

1 5 giorni 80.001n40.20.4100

0.63 €

1 5 giorni 50.001n50.20.6100

0.60 €

1 5 giorni 60.215n50.20.6100

0.74 €

1 5 giorni 80.001n50.20.6100

0.72 €

1 5 giorni 100.002n50.20.6100

1.14 €

1 5 giorni 60.001n60.20.6100

0.80 €

1 5 giorni 80.002n60.20.6100

1.51 €

1 5 giorni 120.003n60.20.6100

0.83 €

1 5 giorni 6.50.002n6.50.20.6100

1.14 €

1 5 giorni 70.002n70.20.6100

1.18 €

1 5 giorni 100.003n70.20.6100

0.98 €

1 5 giorni 140.004n70.20.61

0.92 €

1 5 giorni 80.003n80.20.6100

1.15 €

1 5 giorni 120.005n80.20.6100

0.54 €

1 5 giorni 90.004n90.30.7100

1.29 €

1 5 giorni 140.007n90.30.7100

1.58 €

1 5 giorni 100.006n100.30.7100

1.58 €

1 5 giorni 140.009n100.30.7100

1.54 €

1 5 giorni 110.008n110.30.7100

1.85 €

1 5 giorni 150.011n110.30.7100

2.22 €

1 5 giorni 180.013n110.30.7100

2.52 €

1 5 giorni 180.016n120.30.7100

2.45 €

1 5 giorni 130.013n130.40.8100

2.98 €

1 5 giorni 200.021n130.40.8100

2.51 €

600 5 giorni 140.017140.40.8100

3.35 €

1 5 giorni 200.024140.40.8100

2.85 €

500 5 giorni 150.021150.40.8100

3.94 €

1 5 giorni 220.03150.40.8100

6.08 €

1 5 giorni 160.025160.40.8100

4.62 €

1 5 giorni 240.038160.40.8100

3.62 €

1 5 giorni 170.03170.41100

5.95 €

1 5 giorni 260.052180.41100

8.66 €

1 5 giorni 190.042190.41100

5.58 €

1 5 giorni 200.049200.41100

8.78 €

25 5 giorni 300.073200.41100

7.69 €

1 5 giorni 210.056210.51.1100

7.68 €

1 5 giorni 220.065220.51.1100

11.97 €

1 5 giorni 340.101220.51.1100

11.37 €

1 5 giorni 240.085240.51.1100

-

1 Preventivo 360.128n240.51.1100

31.58 €

1 5 giorni 360.137n250.51.1100

11.95 €

1 5 giorni 260.107n260.51.1100

16.85 €

1 5 giorni 400.167n260.51.1100

15.65 €

1 5 giorni 280.133n280.61.4100

21.71 €

1 5 giorni 440.212n280.61.4100

17.52 €

1 5 giorni 300.163n300.61.4100

22.22 €

1 5 giorni 480.263n300.61.4100

37.71 €

1 5 giorni 400.394n400.71.71

58.55 €

1 5 giorni 650.633n400.71.7100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale 1.3505 (100Cr6) Design Rullo cilindrico Unità di peso tariffa doganale kg
Norma DIN 5402-1 Serie di modelli RC. Durezza superficie 58 - 65 HRC
Tariffa doganale Paese di origine DE Numero tariffa doganale 84829190

Supporto tecnico