Guarnizione SKF a quattro labbri per l’ corpo supporto del piedistallo (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSN 218 L
TSN 220 L
TSN 222 L
TSN 224 L
TSN 226 L
TSN 228 L
TSN 230 L
TSN 507 L
TSN 508 L
TSN 509 L
TSN 510 L
TSN 511 L
TSN 512 L
TSN 513 L
TSN 515 L
TSN 516 L
TSN 517 L
TSN 518 L
TSN 519 L
TSN 520 L
TSN 522 L
TSN 524 L
TSN 526 L
TSN 528 L
TSN 530 L
TSN 532 L
TSN 607 L
TSN 608 L
TSN 609 L
TSN 610 L
TSN 611 L
TSN 612 L
TSN 613 L
TSN 615 L
TSN 616 L
TSN 617 L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)

23.03 €

1 5 giorni 0.029

45.23 €

1 5 giorni 0.038

48.88 €

1 5 giorni 0.041

57.58 €

1 5 giorni 0.043

65.28 €

1 5 giorni 0.046

77.91 €

1 5 giorni 0.048

85.46 €

1 5 giorni 0.056

13.35 €

1 5 giorni 0.008

14.77 €

1 5 giorni 0.009

12.08 €

1 5 giorni 0.01

12.88 €

1 5 giorni 0.011

16.38 €

1 5 giorni 0.012

14.91 €

1 5 giorni 0.014

15.43 €

1 5 giorni 0.016

18.95 €

1 5 giorni 0.019

20.95 €

1 5 giorni 0.02

22.62 €

1 5 giorni 0.021

26.05 €

1 5 giorni 0.022

32.83 €

1 5 giorni 0.041

37.82 €

1 5 giorni 0.045

41.23 €

1 5 giorni 0.048

33.31 €

1 5 giorni 0.068

43.83 €

1 5 giorni 0.077

47.85 €

1 5 giorni 0.081

51.11 €

1 5 giorni 0.093

56.17 €

1 5 giorni 0.103

11.91 €

1 5 giorni 0.011

12.28 €

1 5 giorni 0.014

18.72 €

1 5 giorni 0.015

13.72 €

1 5 giorni 0.016

14.46 €

1 5 giorni 0.017

16.38 €

1 5 giorni 0.021

17.69 €

1 5 giorni 0.022

19.91 €

1 5 giorni 0.034

26.88 €

1 5 giorni 0.07

29.46 €

1 5 giorni 0.074

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperatura -40 – 100°C Versione(g) Guarnizione a quattro labbri Utilizzare con spruzzi acqua adatto
Utilizzare con basso attrito molto adatto Utilizzare con albero verticale adatto Unità di peso tariffa doganale kg
Utilizzare alla luce diretta del sole adatto Classe di tolleranza dell’albero h9 Rugosità dell’albero Ra(µm) <=3.2
Utilizzare con spostamento assiale molto adatto Utilizzare con particelle grossolane molto adatto massima inclinazione(°) 1 – 0,5
Utilizzare con trucioli, schegge, oggetti appuntiti adatto Velocità periferica m/s 13 Serie di modelli TSN..L
Contenuto 2 pz Peso tariffa doganale Pro 1 Utilizzare durante la manutenzione molto adatto
Utilizzare con la polvere molto adatto Materiale di ingegneria elastomero termoplastico Numero articolo tariffa doganale 39269097
Utilizzare con particelle fini molto adatto Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico