Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, pezzo di centraggio, manicotto ad incastro eccentrico, serie 63, guarnizione a R (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0009459430000

Codice componente
0009459430000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.45 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Con flangia rotonda Materiale corpo unità Ghisa Coefficiente di carico dinamico base(N) 44500
Coefficiente di carico statico(N) 26000 B1(mm) 54.6 Numero merci tariffa doganale 84832000
Metodo di fissaggio Collare di bloccaggio eccentrico d3 max.(mm) 63 Numero di fori di fissaggio 4
Peso tariffa doganale(kg) 3.35 S(mm) 2 Altezza unità H(mm) 194
Unità di peso tariffa doganale kg Codice unità GG.MEO08 Larghezza unità A(mm) 27
Profilo foro cilindrico Interasse J(mm) 158 A1(mm) 17
Materiale dell’unità Ghisa grigia Modello rotondo Codice cuscinetto GNE40-KRR-B
Serie di modelli RMEO.. A2(mm) -2.5 U(mm) 39.1
Larghezza/diametro foro di fissaggio N(mm) 19 Con filettatura M6 Z(mm) 115
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE
Alloggiamento MEO08 Codice prodotto RMEO40-XL

Si trova sulla pagina di Unità a flangia quadrata INA a quattro bulloni, ghisa grigia, pezzo di centraggio, manicotto ad incastro eccentrico, serie 63, guarnizione a R, il codice articolo è il seguente: 0009459430000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0009459430000.

Supporto tecnico