Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 471TC (Codici componente)

Tubo flessibile PARKER Parkrimp No-Skive 471TC

(i)Nota

  • Se si desidera ordinare "X" metri di tubo, inserire "X" nel campo della quantità. Ad esempio, per un tubo di 10 metri, inserire 10 nel campo quantità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
471TC-4
471TC-5
471TC-6
471TC-8
471TC-10
471TC-12
471TC-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Min. raggio di curvatura
(mm)
D.E. D
(Ø)
Peso tariffa doganale
(kg)
Misura Larghezza nominale
(mm)
Pressione di rottura min (MPa) Pressione di rottura min (psi) Paese di origine tariffa doganale

49.98 €

1 5 giorni 6.44050130.3-4616023,200DE

51.37 €

1 5 giorni 7.93655150.35-5814421,000IT

58.32 €

1 5 giorni 9.53565170.42-61014020,000DE

66.55 €

1 5 giorni 12.729.790200.52-81211917,000DE

85.29 €

1 5 giorni 15.925100240.66-101610014,500DE

100.37 €

1 5 giorni 19.121.5120280.86-12198612,500DE

137.85 €

1 5 giorni 25.417.5150351.17-16257010,000DE

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -40:: 100 Strato interno Gomma sintetica Unità peso tariffa doganale kg
Norma EN 857-2SC/ISO 11237-2SC Strato esterno Gomma sintetica conforme alle specifiche MSHA Tipo 471TC
Area di applicazione Altamente resistente all'usura, approvazione MSHA Serie di raccordi 48 Numero articolo tariffa doganale 40092100
Categoria pressione Pressione media Substrato 2 strati di calza metallica in acciaio ad alta resistenza Peso tariffa doganale per 1,000

Supporto tecnico