Alloggiamento blocco cuscinetto INA, ghisa grigia, base lunga, tipo Ase (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0090543750000
0096469140000
0096469220000
0096469300000
0096469650000
0096469900000
0108784400000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Peso tariffa doganale
(kg)
Altezza unità H
(mm)
Distanza centro del foro J
(mm)
H2
(mm)
Larghezza unità A
(mm)
N1
(mm)
Lunghezza unità L
(mm)
A1
(mm)
Altezza della base al centro dell’albero H1/L1
(mm)
Larghezza/diametro foro di fissaggio N
(mm)

14.17 €

1 5 giorni 0.81821181740221582542.914

11.95 €

1 5 giorni 0.5197010314.536191302136.511

15.63 €

1 5 giorni 1.077931261945211632747.614

0.02 €

1 5 giorni 1.18991381948261793049.214

24.48 €

1 5 giorni 1.8211515821.554232003457.218

38.18 €

1 5 giorni 2.9211401902560282404269.918

9.77 €

1 5 giorni 0.43649714.532191301933.311

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gruppo cuscinetto, tipo Supporto dritto Materiale corpo unità Ghisa Numero merci tariffa doganale 84833032
Numero di fori di fissaggio 2 Unità di peso tariffa doganale kg Materiale dell’unità Ghisa grigia
Modello Semicircolare con base lunga Serie di modelli GG.ASE.. Foro per lubrificazione Q M6
Rilubrificazione possibile sì/no Peso tariffa doganale per 1 Tariffa doganale paese di origine DE

Supporto tecnico