Cuscinetti a rullini a contatto obliquo / con anello interno / direzione unica / INA (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0007918060000
0007918810000
0007921950000
0007923490000
0007926160000
0007926910000
0007927800000
0007928610000
0007930000000
0007931240000
0504211150000
0504211230000
0504211400000
0504211660000
0504211740000
0504211820000
0504211900000
0504212040000
0504212120000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Numero di piste per anelli del cuscinetto Dimensioni standard Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Categoria coefficiente di carico statico (Coa)
(N)
Tipo prodotto Tariffa doganale — peso
(kg)
Limite di carico di affaticamento assiale Pua
(kN)
r (min.)
(mm)
Forma del foro Norma Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Capacità statiche assiali
(kN)
Serie di modelli Capacità dinamiche assiali
(kN)
Codice foro Tipo di direzione Diametro circolare involucro F
(mm)
Rif. velocità giri/min Materiale gabbia Codice prodotto
-

30.52 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico8300--Cuscinetto obliquo0.0330.1520.3Tipo cilindricoDIN 5 429-21.633.45NKIA..2.701Singola1621,000Lamiera d’acciaio-
-

32.52 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico13600--Cuscinetto obliquo0.0480.1860.3Tipo cilindricoDIN 5 429-22.434.2NKIA..2.902Singola2017,000Lamiera d’acciaio-
-

36.15 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico25500--Cuscinetto obliquo0.1050.330.3Tipo cilindricoDIN 5 429-24.67.4NKIA..4.904Singola2514,000Lamiera d’acciaio-
-

64.92 €

1 5 giorni 2239---Fila doppiaSistema metrico29500--Cuscinetto obliquo0.1110.380.3Tipo cilindricoDIN 5 429-25.38.6NKIA..5.322Singola2812,000Lamiera d’acciaio-
-

46.97 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico31500--Cuscinetto obliquo0.1220.410.3Tipo cilindricoDIN 5 429-25.79.3NKIA..5.405Singola3012,000Lamiera d’acciaio-
-

52.75 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico35500--Cuscinetto obliquo0.1470.4950.3Tipo cilindricoDIN 5 429-26.411.2NKIA..5.906Singola3510,000Lamiera d’acciaio-
-

61.05 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico50000--Cuscinetto obliquo0.2430.660.6Tipo cilindricoDIN 5 429-29.414.9NKIA..7.407Singola429,000Lamiera d’acciaio-
-

72.43 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico67000--Cuscinetto obliquo0.3150.860.6Tipo cilindricoDIN 5 429-211.519.4NKIA..9.208Singola487,500Lamiera d’acciaio-
-

95.00 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico73000--Cuscinetto obliquo0.3630.950.6Tipo cilindricoDIN 5 429-212.621.4NKIA..9.609Singola527,000Lamiera d’acciaio-
-

106.72 €

1 5 giorni -----Fila doppiaSistema metrico80000--Cuscinetto obliquo0.381.080.6Tipo cilindricoDIN 5 429-213.824.3NKIA..10.110Singola586,500Lamiera d’acciaio-

28.17 €

1 5 giorni --860023600Radiale / Reggispinta--830027003450-0.032-------------NKIA5901-XL

30.02 €

1 5 giorni --1200021600Radiale / Reggispinta--1360029004200-0.048-------------NKIA5902-XL

36.15 €

1 5 giorni --2370017200Radiale / Reggispinta--2550049007400-0.103-------------NKIA5904-XL

43.35 €

1 5 giorni --2650014600Radiale / Reggispinta--3150054009300-0.121-------------NKIA5905-XL

48.69 €

1 5 giorni --2850012700Radiale / Reggispinta--35500590011200-0.147-------------NKIA5906-XL

56.35 €

1 5 giorni --3550010900Radiale / Reggispinta--50000740014900-0.243-------------NKIA5907-XL

66.86 €

1 5 giorni --485009600Radiale / Reggispinta--67000920019400-0.315-------------NKIA5908-XL

87.69 €

1 5 giorni --510008700Radiale / Reggispinta--73000960021400-0.375-------------NKIA5909-XL

98.51 €

1 5 giorni --530008000Radiale / Reggispinta--800001010024300-0.378-------------NKIA5910-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tariffa doganale — peso per 1 Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — codice articolo 84828000
Tariffa doganale — Paese di origine DE

Supporto tecnico