Rotelle / doppia fila / con superficie di alloggiamento sferica e coperture su entrambi i lati / INA (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0008217720000
0008221160000
0008230580000
0008231390000
0008233330000
0008234650000
0008235620000
0008734620000
0008801080000
0009413360000
0009414250000
0009415300000
0009416460000
0009417270000
0824790540000
0825029350000
0825161540000
0826281060000
0826468720000
0827484460000
0827487210000
0827553610000
0827667890000
0838746310000
0838748360000
0838751740000
0838755570000
0838758320000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Direzione del carico Coefficiente di carico statico base
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Larghezza C
(mm)
Tariffa doganale — Paese di origine Carico radiale consentito, dinamico
(kN)
Codice prodotto
-

44.90 €

1 5 giorni ----63000.110.3215.9DE--
-

48.60 €

1 5 giorni ----84000.170.4217.5DE--
-

51.87 €

1 5 giorni ----107000.230.5520.6DE--
-

61.48 €

1 5 giorni ----132000.340.6720.6DE--
-

72.87 €

1 5 giorni ----180000.510.9323.8DE--
-

82.72 €

1 5 giorni 82---280000.631.227DE--
-

88.92 €

1 5 giorni ----260000.741.3630.2DE--
-

43.42 €

1 5 giorni ----41000.070.20814DE--
-

43.42 €

1 5 giorni ----52000.0830.2615.9DE--
-

68.12 €

1 5 giorni ----148000.340.7422.2DE--
-

87.47 €

1 5 giorni ----199000.5125.4SK--
-

98.87 €

1 5 giorni ----255000.671.3330.2DE--
-

115.00 €

1 5 giorni ----325000.971.6734.9DE--
-

139.35 €

1 5 giorni ----405001.22.136.5DE--

40.08 €

1 5 giorni -720013000Radiale49000.0590.24314DE4.8LR5200-2Z-TVH-XL

40.08 €

1 5 giorni -880011100Radiale61000.080.30515.9DE4.8LR5201-2Z-TVH-XL

41.45 €

1 5 giorni -1080010200Radiale77000.110.38515.9DE7.5LR5202-2Z-TVH-XL

44.86 €

1 5 giorni -137008900Radiale101000.170.49517.5DE9.8LR5203-2Z-TVH-XL

47.88 €

1 5 giorni -169007300Radiale127000.230.6420.6DE10.2LR5204-2Z-TVH-XL

56.75 €

1 5 giorni -197006500Radiale159000.340.7920.6DE15.4LR5205-2Z-TVH-XL

67.26 €

1 5 giorni -265005500Radiale220000.511.1123.8DE21.4LR5206-2Z-TVH-XL

76.35 €

1 5 giorni -330004650Radiale275000.661.4127DE22.2LR5207-2Z-TVH-XL

82.08 €

1 5 giorni -365004100Radiale310000.751.630.2DE16.3LR5208-2Z-TVH-XL

62.88 €

1 5 giorni -222006700Radiale172000.340.8422.2DE16.7LR5304-2Z-TVH-XL

80.74 €

1 5 giorni -280005700Radiale225000.51.1125.4DE21.9LR5305-2Z-TVH-XL

91.26 €

1 5 giorni -360004750Radiale295000.671.4830.2DE27LR5306-2Z-TVH-XL

106.15 €

1 5 giorni -455004100Radiale370000.971.8234.9DE27LR5307-2Z-TVH-XL

128.63 €

1 5 giorni -530003650Radiale460001.22.3136.5DE35.5LR5308-2Z-TVH-XL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila doppia Tipo prodotto Rullo
Designazione della superficie esterna R=500 Termoresistente da(°C) -20 Tariffa doganale — peso per 1
Tariffa doganale — unità di peso kg Coperchio/guarnizione designatore Copertura su entrambi i lati Tariffa doganale — codice articolo 84821090
Eccentrico (sì/no) N Esagono incassato (sì/no) N Copertura di marcatura/guarnizione 2Z
Può essere rilubrificato (sì/no) N Raccordo filettato lubrificante (sì/no) N Serie di modelli LR..
Design della superficie esterna Sferico Termoresistente fino a(°C) 120

Supporto tecnico