Cuscinetti a sfere a contatto obliquo / doppia fila / anello interno diviso / aperto / angolo di contatto 35° / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3308 DMA
3309 DMA
3318 DMA/VB188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Punto di pressione a
(mm)
r1 (min.)
(mm)

292.26 €

1 5 giorni -57000689001.16559.42.450880.36,700841.5

310.92 €

1 5 giorni -69500793001.617030986.46,000931.5

1,349.29 €

1 5 giorni 320025000022500010.18130.58.818166.63,000-3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Angular Contact Ball (Double Row) Numero di piste per anelli del cuscinetto Double Row Dimensioni standard Metric System
Materiale elemento di rotolamento Steel Ghiera N Angolo di pressione alfa°(°) 35
Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico Tariffa doganale — unità di peso kg
Coperchio/guarnizione designatore Nessun coperchio o guarnizione Tariffa doganale — codice articolo 84821090 Designazione della gabbia Acciaio aperto su un lato, guida a sfere
Copertura di marcatura/guarnizione Nessuno Serie di modelli 33.. Tariffa doganale — Paese di origine DE
Materiale di ingegneria Acciaio Identificatore del gioco del cuscinetto CN Materiale gabbia Lamiera d’acciaio
Configurazione Configurazione O Installazione in set (Sì/No) N Precaricamento N
Designatore del gioco del cuscinetto Gioco radiale normale Numero di cuscinetti 1

Supporto tecnico