Cuscinetti a sfere a gola profonda / fila singola / tenute su entrambi i lati, non sfreganti / SKF (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6000-2RSL
6000-2RSL/C3
6001-2RSL
6002-2RSL
6003-2RSL
6003-2RSL/C3
6004-2RSL
6004-2RSL/C3
6005-2RSL
6005-2RSLTN9/C3VT162
6006-2RZ
6012-2RZ
607-2RSL
608-2RSL
608-2RSL/C3
61804-2RZ
61805-2RZ
61806-2RZ
61807-2RZ
61808-2RZ
61810-2RZ
61811-2RZ
61812-2RZ
61814-2RZ
61816-2RZ
61820-2RZ
61824-2RZ
61826-2RZ
61828-2RZ
61902-2RZ
61904-2RZ
61905-2RZ
61906-2RZ
61907-2RZ
61908-2RZ
6200-2RSL
6201-2RSL
6201-2RSL/C3LHT23
6202-2RSL
6202-2RSL/C3
6203-2RSL
6204-2RSL
6205-2RSL
6206-2RZ
626-2RSL
627-2RSL
629-2RSL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione massima ammessa
(giri/min)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Categoria coefficiente di carico dinamico (Ca)
(N)
Tariffa doganale — peso
(kg)
Dimensione dello spallamento d1
(mm)
r (min.)
(mm)
Coperchio/guarnizione designatore Tariffa doganale — codice articolo Limite di carico a fatica Pu
(kN)
Designazione della gabbia Copertura di marcatura/guarnizione Serie di modelli Codice foro Dimensione dello spallamento D1
(mm)
Velocità di riferimento giri/min Identificatore del gioco del cuscinetto Materiale gabbia Designatore del gioco del cuscinetto

5.92 €

1 5 giorni 34000196047500.018130.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.083-2RSL60..0022.667,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

5.92 €

1 5 giorni 34000196047500.018130.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.083-2RSL60..0022.667,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

6.25 €

1 5 giorni 300002360-0.02115.20.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.1-2RSL60..0124.860,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

6.98 €

1 5 giorni 26000-58500.02818.70.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.12-2RSL60..0228.250,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

7.58 €

1 5 giorni 22000325063700.038230.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.137-2RSL60..0331.245,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

7.58 €

1 5 giorni 22000325063700.039230.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.137-2RSL60..0331.245,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

7.98 €

1 5 giorni --99500.06824.90.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.212-2RSL60..0437.238,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

7.98 €

1 5 giorni --99500.06824.90.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.212-2RSL60..0437.238,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

9.65 €

1 5 giorni -6550119000.079320.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.275-2RSL60..0542.232,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

11.26 €

1 5 giorni -6550119000.072320.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.275Gabbia in poliammide 66 rinforzata con fibra di vetro, guida a sfere2RSL60..0542.232,000C3ResinaGioco radiale maggiore del normale

11.62 €

1 5 giorni 14000-138000.11838.21Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.355-2RZ60..064928,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

45.26 €

1 5 giorni --307000.41471.61.1Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.98-2RZ60..1286.515,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

5.58 €

1 5 giorni 43000-23400.0089.50.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.04-2RSL60..-16.585,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

5.43 €

1 5 giorni 38000137034500.01210.50.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.057-2RSL60..-19.275,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

5.43 €

1 5 giorni 38000137034500.01210.50.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.057-2RSL60..-19.275,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

16.74 €

1 37 giorni 22000232040300.01827.20.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.104-2RZ618..0437.245,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

19.09 €

1 5 giorni -260043600.02128.50.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.125-2RZ618..0534.238,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

24.83 €

1 5 giorni -290044900.02633.70.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.146-2RZ618..0639.432,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

33.11 €

1 5 giorni 14000-47500.02938.20.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.166-2RZ618..0744.428,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

36.89 €

1 5 giorni --49400.03243.20.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.186-2RZ618..0849.326,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

53.25 €

1 5 giorni -680067600.05155.10.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.285-2RZ618..1061.820,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

64.49 €

1 5 giorni -880090400.0860.60.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.375-2RZ618..1168.619,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

70.88 €

1 5 giorni -11400119000.10365.60.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.49-2RZ618..1274.517,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

95.26 €

1 5 giorni ---0.13976.60.6Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.56-2RZ618..1485.515,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

114.94 €

1 9 giorni --130000.15986.60.6Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.64-2RZ618..1695.513,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

204.71 €

1 5 giorni -24000199000.311081Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.95-2RZ618..2012010,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

267.66 €

1 5 giorni --291000.5341281Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210901.29-2RZ618..241458,500CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

292.52 €

1 5 giorni 380043000377000.7651501.1Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210901.6-2RZ618..261678,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

327.55 €

1 5 giorni -46500390000.841501.1Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210901.66-2RZ618..281677,500CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

13.58 €

1 5 giorni 28000224043600.01618.80.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210100.095-2RZ619..0225.356,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

16.62 €

1 5 giorni 20000365063700.03723.50.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.156-2RZ619..0432.743,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

21.40 €

1 5 giorni 18000-70200.04330.20.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.193-2RZ619..0537.736,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

25.17 €

1 5 giorni --72800.0535.20.3Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.212-2RZ619..0642.730,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

38.43 €

1 5 giorni -680095600.07342.20.6Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.29-2RZ619..0752.226,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

51.68 €

1 5 giorni -10000138000.11546.90.6Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.425-2RZ619..0857.324,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

6.12 €

1 5 giorni 280002360-0.03215.20.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.1-2RSL62..0024.856,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

6.38 €

1 5 giorni 26000-72800.03616.60.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.132-2RSL62..0127.450,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

10.68 €

1 5 giorni 26000-72800.03616.60.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.132-2RSL62..0127.450,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

6.91 €

1 5 giorni 22000375080600.04518.70.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.16-2RSL62..0228.243,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

5.68 €

1 5 giorni 22000375080600.04518.70.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.16-2RSL62..0228.243,000C3Lamiera d’acciaioGioco radiale maggiore del normale

7.75 €

1 5 giorni --99500.06524.50.6Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.2-2RSL62..033538,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

8.65 €

1 5 giorni 170006550135000.10224.91Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.28-2RSL62..0437.232,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

10.49 €

1 5 giorni 14000-148000.12931.11Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210900.335-2RSL62..0546.228,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

12.95 €

1 15 giorni -11200203000.20140.31Passacavo in NBR senza contatto su entrambi i lati848210900.475-2RZ62..0654.124,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

5.49 €

1 5 giorni 40000-23400.0089.50.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.04-2RSL62..-16.580,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

5.52 €

1 5 giorni 36000137034500.01210.50.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.057-2RSL62..-19.270,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

5.89 €

1 5 giorni 30000196047500.019130.3Guarnizione senza contatto su entrambi i lati, NBR848210100.083-2RSL62..-22.660,000CNLamiera d’acciaioGioco radiale normale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di piste per anelli del cuscinetto Single Row Dimensioni standard Metric System Design cuscinetto a sfere a gola profonda
Ghiera N Unità peso — tariffa doganale 1 Forma del foro Tipo cilindrico
Tariffa doganale — unità di peso kg Tariffa doganale — Paese di origine DE Materiale di ingegneria Acciaio
Flangia sull’anello esterno N Norma DIN 625

Supporto tecnico