Tappo di chiusura per coni Parker VKA (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VKA06CF
VKA08CF
VKA10CF
VKA12CF
VKA14CF
VKA15CF
VKA16CF
VKA18CF
VKA20CF
VKA22CF
VKA25CF
VKA28CF
VKA30CF
VKA35CF
VKA38CF
VKA42CF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
PN bar Peso tariffa doganale
(kg)
Diametro esterno tubo D1 L1 Serie di modelli Numero articolo tariffa doganale Tariffa doganale Paese di origine

2.69 €

1 5 giorni 5000.006618.5L73079910PL

3.17 €

1 5 giorni 5000.01818.5L73079910PL

3.38 €

1 5 giorni 5000.0161020L73079910PL

4.08 €

1 5 giorni 4000.0221220.5L73079980PL

10.65 €

1 5 giorni 6300.031422.5S73079980DE

5.52 €

1 5 giorni 4000.0321520.5L73079980PL

5.98 €

1 5 giorni 6300.0411623.5S73079910PL

6.12 €

1 5 giorni 4000.051822.5L73079910PL

9.12 €

1 5 giorni 4200.082028.5S73079910PL

9.62 €

1 5 giorni 2500.0822225L73079980PL

12.71 €

1 5 giorni 4200.1212529S73079910PL

15.97 €

1 5 giorni 2500.1342825.5L73079910PL

22.26 €

1 5 giorni 4200.1823030.5S73079910PL

31.55 €

1 5 giorni 2500.2443530L73079910PL

40.89 €

1 5 giorni 4200.3153833S73079980PL

48.80 €

1 5 giorni 2500.3464230L73079910PL

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di peso tariffa doganale kg Volume di consegna Completo, guarnizione inclusa; dado non incluso Codice d’ordine VKA
Superficie Privo di Cr(VI) Materiale di ingegneria Acciaio Peso tariffa doganale per 1

Supporto tecnico