Comandi di alimentazione idraulici di precisione Ace con regolazione precisa, serie MVC (Codici componente - Download CAD)

Comandi di alimentazione idraulici di precisione Ace con regolazione precisa, serie MVC
  • Sconto volumi elevati
I comandi di alimentazione idraulici della serie ACE MVC sono la scelta economica per tutte le applicazioni con requisiti di bassa precisione. Sono privi di corsa a vuoto, pronti per l'installazione, esenti da manutenzione e garantiscono una velocità di avanzamento costante sull’intera lunghezza della corsa. Applicabili universalmente grazie al numero elevato di attacchi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MVC225EUM
MVC600EUM
MVC900EUM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Stroke
(mm)
Forza di compressione
(N)
Forza di ritorno
(N)
Tempo di ritorno
(s)

187.60 €

1 Disponibile 5 giorni 1925 – 17505 – 100.65

315.32 €

1 Disponibile 5 giorni 2565 – 350010 – 300.85

442.51 €

1 Disponibile 5 giorni 4070 – 350010 – 350.95

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di carico laterale(°) 2

Supporto tecnico