Perno di rotazione LFE..-A1, bulloni eccentrici per rulli LFR (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LFE12X45-A1
LFE25X82-A1
LFE30X95-A1
LFE40X107-A1
LFE40X115-A1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
d1
(mm)
G1 L
(mm)
Peso/Unità
(kg)

13.87 €

1 7 giorni 10M10x1.5500.04

33.67 €

1 12 giorni 22M20x1.5920.4

35.67 €

1 12 giorni 27M24x1.51070.62

99.03 €

1 12 giorni 36M30x1.51171.1

120.52 €

1 Disponibile 4 giorni 36M30x1.51251.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Certificato RoHS Disponibile Certificato REACH Disponibile

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico